Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 14 02 031 6404 000
har-flexicon 5,00 TTSH-3 BK 2,5
har-flexicon 5,00 TTSH-3 BK 2,5

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Bloc contacte PCB
Orizontal
Contact cu şurub, Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
Curent nominal: ‌17.5 A
Contacte: 3
Aliaj de cupru
Sn peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Poliamidă (PA), Poliftalamidă (PPA)
Negru
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 14 02 031 6404 000
har-flexicon 5,00 TTSH-3 BK 2,5
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
  • Specification Horizontal
Version
  • Termination method
    Screw termination
    Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 3
  • Field of application for THR reflow soldering
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.05 ... 2.5 mm² Solid
    0.05 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5 mm
  • Rated current ‌ 17.5 A
  • Rated voltage 300 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 5.5 ... 6.5 mm
  • Tightening torque 0.5 ... 0.6 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Size M3
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 200
  • Net weight 5.14 g
  • Country of origin Italy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140111622
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați