Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Part number: 15 15 040 2401 000
har-flex THR ang m 40p PL1 440pcs
har-flex THR ang m 40p PL1 440pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Contacts: 40
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 15 15 040 2401 000
har-flex THR ang m 40p PL1 440pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Product Details
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Signal
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 弯式
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 连接方式
    主板到子插件板
    PCB至电缆
  • 针数 40
  • 包装内容 440根/卷
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 1.27 mm
  • 针间距(插拔端) 1.27 mm
  • 放电距离 ≥ 0.4 mm
  • 爬电距离 ≥ 0.4 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 < 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140201668
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare