Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
2
Part number: 21 01 100 9927
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,5mm²
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,5mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
FE contact, 24.8 mm length
Male
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 0.5 mm²
AWG 21
Notes
Compare
Part number: 21 01 100 9927
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,5mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
2
Product Details
Название
  • Категория Contacts
  • Серия Круглые соединители M12
  • Название Power
  • Тип контакта Обжимной контакт
  • Описание контактов
    Контакт FE
    Длина 24,8 мм
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Male
  • Производственный процесс Turned contacts
  • Подробные данные use with M12 Power female contacts
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.5 mm²
  • Поперечное сечение проводника AWG 21
  • Уровень исполнения 1
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • PROFINET Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 0,92 g
  • Страна изготовления Швейцария
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140229471
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare