Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
20
Accessories
1
Hoods/Housings
2
Objednací číslo: 09 06 231 2881 222
DIN-Power MH24+7FTC1-1-NFF
DIN-Power MH24+7FTC1-1-NFF

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Zásuvka
Krimpování, Připojení Faston
Jmenovitý proud: 6, 15
Kontakty: 31
Slitina mědi
Postříbřený Na straně konektoru, výkonové kontakty, Postříbřený Na straně připojení, výkonové kontakty
Kódování: Kódovací otvor, Kódování rámečku, Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
RAL 7035 (světle šedá)
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 09 06 231 2881 222
DIN-Power MH24+7FTC1-1-NFF
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
20
Accessories
1
Hoods/Housings
2
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type MH 24+7
  • Element Female connector
Version
  • Termination method
    Crimp termination
    Faston termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 31
  • Number of signal contacts 24
  • Number of power contacts 7
  • Contact configuration Row d, positions 22, 26, 30 and row z, positions 20, 24, 28, 32
  • Coding
    Hole coding
    Shroud coding
    Coding with loss of contacts
  • PCB fixing With fixing flange
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Contact spacing (mating side)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Rated current
    ‌ 6 A
    ‌ 15 A
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Rated current (signal) 6 A
  • Rated current (power) 15 A
  • Clearance distance
    ≥ 1.6 mm
    ≥ 4.5 mm
  • Creepage distance
    ≥ 3 mm
    ≥ 8 mm
  • Insulation resistance >1011 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 85 N
  • Withdrawal force ≤ 85 N
  • Test voltage Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    1.55 kV (contact-ground)
    3.1 kV (contact-contact)
    3.1 kV (contact-ground)
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) RAL 7035 (light grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Silver plated Mating side, power contacts
    Silver plated Termination side, power contacts
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • Specifications IEC 60603-2 (complementary)
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 38.55 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140013001
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte