Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 015 0200
D-Sub_CCH_S2_PP_PL
D-Sub_CCH_S2_PP_PL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Base
Tapa con cerradura
Tamaño: D-Sub 2
PushPull
Entrada superior/lateral
3x
Material (capota/base): Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Grado de protección: IP30
Notes
Compare
Part number: 09 67 015 0200
D-Sub_CCH_S2_PP_PL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases D-Sub
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base Tapa con cerradura
Versión
  • Tamaño D-Sub 2
  • Versión Entrada superior/lateral
  • Entrada de cable 3x
  • Fijación de cable Abrazadera de cable
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • 2 partes
  • Separable
  • Detalles An external InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination can be used to gain more space in the housing.
  • Contenidos del paquete
    2 blind plates
    internal cable clamp with screws
Características técnicas
  • Par de apriete ‌0,35 Nm Tornillo prensaestopa
  • Temperatura ambiente -55 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
  • Diámetro de cable 3,3 ... 14 mm
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 1B según IEC 61373
  • Resistencia a los golpes Categoría 1B según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • País de origen China
  • GTIN 5713140469747
  • eCl@ss 27.440.213,00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare