Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
1
Part number: 14 31 091 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-9 BK
har-flexicon 2,54 FPV-9 BK

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Vertical
Push-in-spring-cage termination
Rated current: ‌6 A
Contacts: 9
Copper alloy, Spring steel
Sn Mating side
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 14 31 091 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-9 BK
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
1
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specyfikacje Vertical
  • Cechy Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Wersja
  • Metoda przyłączenia Push-in-spring-cage termination
  • Typ połącznia PCB to cable
  • Liczba kontaktów 9
  • Szczegóły A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0.14 ... 0.5 mm² Solid
    0.2 ... 0.5 mm² Stranded
    0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
  • Przekrój przewodu AWG 26 ... AWG 20
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2.54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 6 A
  • Napięcie znamionowe 160 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 2.5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Odstęp izolacyjny ‌ 1.5 mm
  • Długość drogi upływu ‌ 1.6 mm
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Długość odizolowania 6 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 45 N
  • Siła wycofania ≥ 9 N
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Odporność na wibracje 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Kolor (wkład) Black
  • Materiał (kontaktów)
    Copper alloy
    Spring steel
  • Powierzchnia (kontakty) Sn Mating side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Nickel
    Naphthalene
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 50
  • Waga netto 3,126 g
  • Kraj pochodzenia Wietnam
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140115422
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Linki
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare