매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 15 03 040 2001 000
har-flex HD-Card Edge 40p PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 40p PL1 200pcs

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
Connector
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 40
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
품번들: 15 03 040 2001 000
har-flex HD-Card Edge 40p PL1 200pcs
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identification
  • Category 連接器
  • Series har-flex®
  • Identification HD-Card Edge
  • Element 連接器
Version
  • Termination method 回焊焊接接線方式(SMT)
  • Connection type
    主板到子插件板
    堆棧
  • Number of contacts 40
  • Pack contents 每卷 200 個
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 0.8 mm
  • Contact spacing (mating side) 0.8 mm
  • Data rate ‌ 25 Gbit/s
  • Clearance distance
    ≥0.2 mm 電路板
    ≥0.53 mm 連接器
    ≥0.1 mm 子插件板
  • Creepage distance
    ≥0.2 mm 電路板
    ≥0.53 mm 連接器
    ≥0.1 mm 子插件板
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 25 N
  • Withdrawal force ≥ 8 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 200
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarity of contacts ≤ 0.1 mm
Material properties
  • Material (insert) 液晶聚合物 (LCP)
  • Colour (insert) 黑色
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.755 kg
  • Country of origin 中國
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140205482
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다