Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
44
N.º de referencia: 09 15 100 0306
M23 HBM back M3
M23 HBM back M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base pasacables
Montaje trasero
Tamaño: M23
Bloqueo a tornillo, Enclavamiento rápido ComLock
Material (capota/base): Aleación de cobre-cinc
Niquelado
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP67 estado bloqueado, IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado bloqueado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 15 100 0306
M23 HBM back M3
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
44
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series Circular connectors M23
  • Identification Signal
  • Type of hood/housing Panel feed through housing
  • Description of hood/housing Rear mounting
Version
  • Size M23
  • Fixing Thread 4x M3
  • Locking type
    Screw locking
    ComLock rapid locking
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67 locked condition
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
Material properties
  • Material (hood/housing) Copper-zinc alloy
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 26.546 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140184169
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar