Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 34 870 0383 075
M12 Cable Assembly A-cod an/- f/- 7,5m
M12 Cable Assembly A-cod an/- f/- 7,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 7.5 m
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. You can use the successor .
Part number: 21 34 870 0383 075
M12 Cable Assembly A-cod an/- f/- 7,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 A編碼
    母頭 彎式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 7.5 m
  • 蕊數 3
  • 蕊結構 3x 0.34 mm²
  • 編碼 A編碼
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 灰色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 238 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140143821
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line