Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Part number: 14 13 121 7001 000
har-flexicon 5,08 MWV-12 GN
har-flexicon 5,08 MWV-12 GN

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Header
Vertical
Rated current: ‌15 A
Contacts: 12
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA)
Green
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 14 13 121 7001 000
har-flexicon 5,08 MWV-12 GN
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Product Details
Identification
  • Category Csatlakozók
  • Series har-flexicon®
  • Element Hordozó
  • Specification Függőleges
Version
  • Connection type NYÁK – kábel
  • Number of contacts 12
  • Coding Kérjük, a kódoló tüskéket külön rendelje meg.
  • Field of application hullámforrasztáshoz
Műszaki jellemzők
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5,08 mm
  • Rated current ‌ 15 A
  • Rated voltage 250 V
  • Névleges impulzus feszültség 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Benyomási erő ≤ 36 N
  • Withdrawal force ≥ 18 N
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Színes (betét) Zöld
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Ón nikkelre Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Jóváhagyások
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 3,7 g
  • Country of origin Olaszország
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140208209
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare