4 cheese head shoulder screws (Steel, zinc plated) to fix the docking frame
Műszaki jellemzők
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Csatlakoztatási ciklusok más HMC összetevőkkel
≥ 10,000
Anyag tulajdonságai
Anyag (kiegészítők)
Stainless steel
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
105 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140045170
ETIM
EC002312
eCl@ss
27440206 Module carrier frame for industrial connectors