Matching Products
Matching Products НОВИНКА
饰品
4
Артикул: 09 55 466 7812 741
37p ANG STD M PL3_4-40 nut_Reel_140 pcs
37p ANG STD M PL3_4-40 nut_Reel_140 pcs

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединитель
Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
Номинальный ток: ‌5 A
Вилка
Размер: D-Sub 4
Жидкокристаллический полимер (LCP), Кожух: сталь, никелированная
Черный
Контакты: 37
Медный сплав, Основа: литой под давлением цинк
Благородный металл поверх Ni
Примечания
Compare
Артикул: 09 55 466 7812 741
37p ANG STD M PL3_4-40 nut_Reel_140 pcs
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Accessories
4
Информация о компоненте
Identification
  • Category Соединители
  • Series D-Sub
  • Identification Стандарт
  • Element Соединитель
  • Description of the contact
    Штампованный
    Угловой
Version
  • Termination method Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
  • Gender Вилка
  • Size D-Sub 4
  • Connection type От материнской к дочерней плате
  • Number of contacts 37
  • Locking type Крепежный резьбовой фланец 4-40 UNC
  • Pack contents 140 штук на ленте
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2,76 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Винтовой замок розетки
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (при пайке волной припоя макс. + 240 °C в течение 30 с)
  • Insertion force ≤ 123 N
  • Withdrawal force
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Installation height ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Нет
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (insert)
    Жидкокристаллический полимер (LCP)
    Кожух: сталь, никелированная
  • Colour (insert) Черный
  • Material (contacts)
    Медный сплав
    Основа: литой под давлением цинк
  • Surface (contacts) Благородный металл поверх Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Не содержится
  • California Proposition 65 substances Не содержится
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23 g
  • Country of origin Вьетнам
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140218888
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare