Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
2
Zubehör
1
Artikelnummer: 14 31 201 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-20 GN
har-flexicon 3,81 FPH-20 GN

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Connector
Horizontal
Push-in-spring-cage termination
Rated current: ‌11 A
Contacts: 20
Copper alloy
Sn Mating side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Green
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 14 31 201 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-20 GN
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Accessories
1
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specification Horizontal
Version
  • Termination method Push-in-spring-cage termination
  • Connection type Leiterplatte zu Kabel
  • Number of contacts 20
  • Coding Please order coding pins separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0,14 ... 1,5 mm² starr
    0,14 ... 1,5 mm² flexibel
    0,5 ... 1,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung
    0,1 ... 1,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3,81 mm
  • Rated current ‌ 11 A
  • Rated voltage 150 V
  • Rated impulse voltage 2,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 9 ... 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamid (PA)
    Polyphthalamid (PPA)
  • Colour (insert) grün
  • Material (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts) Sn steckseitig
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 0.1 g
  • Country of origin Italy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140209961
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen