Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
部品番号: 14 11 101 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-10 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 MSV-10 SAMPLE BK

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ヘッダー
垂直方向
リフロー半田付け端子 (SMT)
定格電流: ‌6 A
コンタクト: 10
銅合金, ばね鋼
Snメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
液晶高分子(LCP)
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
部品番号: 14 11 101 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-10 SAMPLE BK
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
1
製品詳細
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 排针
  • 规格 垂直
版本
  • 接线方式 Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • 连接方式 PCB naar kabel
  • 针数 10
  • 包装内容 Monster
技术参数
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 2,54 mm
  • 额定电流 ‌ 6 A
  • 额定电压 160 V
  • 额定脉沖电压 2,5 kV
  • 污染等级 3
  • 放电距离 ‌ 1,5 mm
  • 爬电距离 ‌ 1,6 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 50 N
  • 拔出力 ≥ 10 N
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 抗震 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/as
材料特性
  • 材料(插芯) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • 颜色(插芯) Zwart
  • 材料(插针)
    Koperlegering
    Veerstaal
  • 表面(插针)
    Sn op Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV 状态 conform
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Niet ingesloten
  • REACH 附件 XIV 物质 Niet ingesloten
  • REACH SVHC 物质 Niet ingesloten
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质
    Lood
    Nikkel
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 越南
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140112759
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare