Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
2
Part number: 09 33 000 9988
RAIL FIJACION STANDARD Han-Snap
RAIL FIJACION STANDARD Han-Snap

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Insert mounting
With carrier element, Type 6/10
Notes
Compare
Part number: 09 33 000 9988
RAIL FIJACION STANDARD Han-Snap
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
2
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han-Snap®
  • Tipo de accesorio Soporte de aislante
  • Descripción del accesorio
    Con elemento portante
    Tipo 6/10
Versión
  • Contenidos del paquete
    2 soportes de aislantes
    1 elemento portante
Características técnicas
  • Par de apriete 0,8 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Fuerza de retención ≥450 N Sobre carril
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Policarbonato (PC)
  • Color (accesorios) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
    IEC 60068-2-27 Impacto
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 42,5 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140050655
  • ETIM EC002310
  • eCl@ss 27.440.210,00
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
Chapter Han-Snap®
Industrial Connectors Han®
Enlaces
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare