Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
2
Part number: 09 33 000 9990
Han-Snap Latching part w. strain relief
Han-Snap Latching part w. strain relief

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Latching parts
With strain relief, and panel mounting parts
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
1 latching part with strain relief, 1 panel mounting part
Notes
Compare
Part number: 09 33 000 9990
Han-Snap Latching part w. strain relief
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
2
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat Han-Snap®
  • Tartozék típusa Latching parts
  • A tartozék leírása
    With strain relief
    and panel mounting parts
Verzió
  • Csomag tartalma
    1 latching part with strain relief
    1 panel mounting part
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték 0.8 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
  • Rögzítő erő
    ‌200 N Without guiding
    ‌300 N With guiding
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Polycarbonate (PC)
  • Szín (kiegészítők) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP szám 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
    IEC 60068-2-27 Shock
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 20.7 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140050679
  • ETIM EC002939
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han-Snap®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare