Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 37 000 9942
FLANSCHGUMMIDICHTUNG Han 10M
FLANSCHGUMMIDICHTUNG Han 10M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Junta de brida
5 mm
Tamaño: 10 B
FPM
Gris claro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 37 000 9942
FLANSCHGUMMIDICHTUNG Han 10M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® M
  • Type of accessory Flange gasket
  • Description of the accessory 5 mm
Version
  • Size 10 B
Material properties
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) Light grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Medium-chain chlorinated paraffins
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 9 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 40169300
  • GTIN 5713140055087
  • eCl@ss 27440291 Connector component (parts)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos