Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
1
Rendszerkábelek
1642
Cikkszám: 24 02 405 0020
Ha-VIS eCon 2050GBT-A-P
Ha-VIS eCon 2050GBT-A-P

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Ipari Ethernet Switchek
Nem menedzselhető
Full Gigabit Ethernet
Nominális feszültség: 48, 54
Összes port száma: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Üzemi hőmérséklet: -40 ... +70 °C
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 24 02 405 0020
Ha-VIS eCon 2050GBT-A-P
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
1
Rendszerkábelek
1642
Termékleírás
Azonosítás
  • Sorozat Ha-VIS eCon 2000
  • Elem Industrial Ethernet Switches
  • Specifikáció Unmanaged
  • Ethernet típusa Full Gigabit Ethernet
Verzió
  • Összes port száma 5
  • Rögzítés 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Kapcsolási technológia Store and Forward
  • Keretméret 10 kB
  • MAC tábla mérete 8k Entries
  • A csomag puffermérete 1 Megabit
  • Nem blokkoló Yes
  • Szolgáltatás minősége Yes
  • Energia hatékony Ethernet Yes
  • Folyamatvezérlés Off
  • Jelérintkező No
  • Etherneten keresztüli tápellátás funkció Yes
  • Jumbo támasztó keret Yes
  • Csomag tartalma
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Csatlakozási adatok
  • Nominális feszültség
    48 V DC
    54 V DC
  • Megengedhető feszültség 44 ... 57 V DC
  • Túlfeszültség elleni védelem Yes
  • Üzemi áramerősség
    <1,400 mA @ 48 V DC
    <2,390 mA @ 54 V DC
  • Tápáramkör SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Indítási áramerősség
    <6.4 A @ 48 V DC
    <7.2 A @ 54 V DC
  • Túláram elleni védelem ‌4 A at input
  • Fogyasztás
    <69.6 W @ 48 V DC
    <140.4 W @ 54 V DC
  • Lezárási mód Pluggable screw contact
  • Érintkezők száma 3
  • Vezető keresztmetszete 0.08 ... 2.5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Pin kiosztás + / - / FE
  • Fordított polaritás elleni védelem Yes
Műszaki jellemzők
  • Üzemi hőmérséklet -40 ... +70 °C
  • Tárolási hőmérséklet -40 ... +85 °C
  • Relatív páratartalom
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Légnyomás ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP30 mated condition
  • Meghibásodások között átlagosan eltelt idő (MBTF) ≈ 1010,000 h
Réz Ethernet port
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • Átviteli szabvány
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés (Auto-negotiation) Yes
  • Automatikus polaritás-felismerés (Auto-polarity) Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Átviteli fizikai rétegek Twisted Pair Cat. 5
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • Átvitelei hosszúság 100 m
Etherneten keresztüli tápellátás Ethernet portok
  • Etherneten keresztüli tápellátás Ethernet portok 4
  • Etherneten keresztüli tápellátás típusa PSE
  • Támogatott Etherneten keresztüli tápellátás mód Alternative A
  • IEEE szabványok IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Energiaellátás (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Teljes kimeneti teljesítmény (PSE)
    ≤ 61.6 W
    ≤ 136.8 W
  • Kimeneti teljesítmény (PSE) portonként
    ≤ 15.4 W
    ≤ 34.2 W
  • Áramerősség portonként
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Támogatott kábelezés See IEEE 802.3at, section 33.1.4
  • Pin kiosztás Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Aluminium (anodised)
  • Hossz 27.3 mm
  • Szélesség 120 mm
  • Magasság 113.5 mm
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 410 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85176200
  • GTIN 5713140147539
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás