Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
16
Tools
2
Artikelnummer: 09 03 396 2921
GDS AC M ANGL.S.P. SNAP IN 96P
GDS AC M ANGL.S.P. SNAP IN 96P

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Mannelijke connector
aansluiting met golfsoldering
Nominale stroom: ‌2 A
Contacten: 96
Haaks
Koperlegering
Au over NiP over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 1, vlgs. IEC 60603-2
Codering: Codering met verlies van contacten
PCB-bevestiging: Met bevestigingsflens, Met snap-in clip
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Artikelnummer: 09 03 396 2921
GDS AC M ANGL.S.P. SNAP IN 96P
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
16
Tools
2
Productdetails
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo C
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión
    Moederbord naar dochterkaart
    Uitbreidingskaart
    PCB naar kabel
  • Número de contactos 96
  • Configuración de contacto Rijen a, b en c, posities 1, 2, ..., 31, 32
  • Codificación Codificación con pérdida de contactos
  • Fijación de placas de circuitos impresos
    Met bevestigingsflens
    Met snap-in clip
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Corriente nominal Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
  • Distancia de separación ≥ 1,2 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1,2 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 90 N
  • Fuerza de extracción ≤ 60 N
  • Nivel de rendimiento
    1
    vlgs. IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ‌1,6 mm ±0,2 ‌
  • Hot plugging Nee
Propiedades del material
  • Material (aislante) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Color (aislante) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Material (contactos) Koperlegering
  • Superficie (contactos)
    Au over NiP over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • Estado ELV conform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niet ingesloten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niet ingesloten
  • Sustancias REACH SVHC Niet ingesloten
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ja
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Antimoontrioxide
    Lood
    Nikkel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 14,45 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140007604
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare