Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 20 31 100 8101
Current Sensor HCMR 1000A-S-50-SB5-NF
Current Sensor HCMR 1000A-S-50-SB5-NF

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Current sensor
Railway version
IPM Primary current, measuring range: ‌0 ... ±2.400 A
KN Turns ratio: 1 : 5000
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 20 31 100 8101
Current Sensor HCMR 1000A-S-50-SB5-NF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
标识
  • 类别 电流测量
  • 系列 HCMR
  • 原件 电流传感器
  • 传感器技术
    Hall-Effekt
    闭环
  • 特点
    霍尔效应电流传感器补偿
    可度量电流:AC、DC、脉冲式、混合式...
    在整个度量范围拥有高精度
    初级和次级电流之间的电绝缘。
    初级和次级电路之间的内部屏蔽
    配电板安装
    底座材料和灌封材质满足​​ UL94 V-0 的耐燃性等级
    应用:变频器、电力驱动器、辅助变流器
版本
  • 接线端 4x 带快速接线端子的螺钉锁扣 (6.3 x 0.8 mm)
  • 应用领域 用于铁路版
技术参数
  • IPN 额定初级电流 1,000 A
  • IPM 初级电流,度量范围 [‌0] ... [±2.400 A]
  • RM 度量电阻 @ IPM max、UC max、TA max ‌2 Ω 用于其他初级电流(见图)。
  • ISN 额定次级电流 200 mA
  • KN 匝数比 1 : 5000
  • UC 电源 ±15 ... ±24 V ±5 %
  • IC 电流消耗 @ UC min 20 mA + IS
  • X 整体精度 @ IPN,TA = 25 °C ± 0.4 %
  • ΕL 线性度 < 0.1 %
  • IO 偏置电流 @ IP = 0 A,TA = 25 °C ± 0.5 mA
  • IOT IO 的最大温度漂移 ± 0.8 mA
  • tr 响应时间 @ IPN < 1 µs
  • di/dt,带光电耦合 > 100 A/µs
  • f 频率 0 ... 100 kHz
  • TA 环境温度 -40 ... +85 °C
  • TS 存储温度 -45 ... +90 °C
  • RS 次级线圈电阻 @ TA max 44 Ω
  • UD 测试电压,有效值(50 Hz,1 分钟)
    12 kV 初级 - 次级
    1 kV 次级 - 屏蔽
  • USt 额定脉沖电压 (1.2/50 µs) 20 kV
  • UB 额定电压 2,000 V
  • 过电压类别 III
  • 污染等级 2
  • Ls 放电距离 ‌ 50 mm
  • Ks 爬电距离 ‌ 50.5 mm
  • 拧紧力矩 ‌4 Nm (4x 钢钉 M5 - 垂直)
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    EN 50155
    IEC 61373
  • UL / CSA
    UL 508 NMTR2.E359667
    CSA-C22.2 No. 14-13 NMTR8.E359667
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 945 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 90303370
  • GTIN 5713140133990
  • ETIM EC002048
  • eCl@ss 27210902 Current transformer
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
HARTING Hall effect current sensors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare