Matching Products
Matching Products NEW
Spare Part
2
Inserts
20
Part number: 09 30 410 0970
Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve
Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Housing for motor application
With thermo-plastic cover
Size: 10 B
Single locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 30 410 0970
Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Spare Part
2
Inserts
20
Product Details
Название
  • Категория Hoods/Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Drive®
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Housing for motor application
  • Описание кабельного/блочного кожуха With thermo-plastic cover
Версия
  • Размер 10 B
  • Тип блокировки Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
  • Расстояние между крепежными отверстиями 77 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Aluminium die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Uncoated
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 7037 (dust grey)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Номер ECHA SCIP 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 291.2 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140048553
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare