Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Número de parte: 09 45 445 2913
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-2.0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notes
Compare
Número de parte: 09 45 445 2913
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Sistema de cableado
  • Řada HARTING PushPull (V4)
  • Prvek Conjuntos de cable
  • Specifikace Preensamblado por ambos lados
  • Konektor 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Tipo A
  • Konektor 2
    IP20 USB 3.0
    Tipo A
  • Typ kabelu Cable de cobre (redondo)
Verze
  • Délka kabelu 2 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • Stínění Blindado
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
  • Jmenovité napětí ‌ 30 V DC
  • Přenosová rychlost ‌ 5 Gbit/s
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 30 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Připojovací síla ≤ 35 N
  • Odpojovací síla ≥ 15 N
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Průměr kabelu 6,2 mm
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    0,5 kV (contacto-contacto)
    0,5 kV (contacto-tierra)
  • Impedance ‌90 Ω ±15 %
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Materiál (kontakty) Aleación de cobre
  • Povrch (kontaktů)
    Sn sobre Ni Lado de terminación
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Negro
  • Materiál (zatavení) Poliamida (PA)
  • Barva (zatavení) Negro
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH No incluido
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Malasia
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140262799
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare