Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 58 231 0070 026
PP FO CAB-ASSY-7M-2xPP Metal LCD SM OV
PP FO CAB-ASSY-7M-2xPP Metal LCD SM OV

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Longitud de cable: 7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 58 231 0070 026
PP FO CAB-ASSY-7M-2xPP Metal LCD SM OV
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Conector 2 HARTING PushPull (V4)
  • Tip cablu Cablu FO
Versiune
  • Lungimea cablului 7 m
  • Structură miez 9 / 125 µm
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67
  • Diametru cablu 6,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Metal
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 104 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140152892
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600