Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
2
Part number: 09 15 100 6102
M23 male-c 1mm (0,14 - 1,00mm²) Au
M23 male-c 1mm (0,14 - 1,00mm²) Au

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
1 mm
Rated current: ≤8 A
Male
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 0.14 ... 1 mm²
AWG 26 ... AWG 17
Notes
Compare
Part number: 09 15 100 6102
M23 male-c 1mm (0,14 - 1,00mm²) Au
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
2
Product Details
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri Yuvarlak konnektörler M23
  • Tanımlama Signal
  • Kontak tipi Krimp kontağı
  • Kontak açıklaması 1 mm
Sürüm
  • Soket tipi Erkek
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,14 ... 1 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 26 ... AWG 17
  • Nominal akım ≤ 8 A
  • Kontak direnci ≤ 3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 4 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Altın kaplı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 0,215 g
  • Menşei ülkesi Fransa
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140188914
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare