Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Cable connector, Straight, Male, D-coding, Crimp termination, Polyamide (PA), Contacts: 4, Conductor cross-section: 0.14 ... 0.75 mm², Rated current: 4 A, Stainless steel, Screw locking, Degree of protection: IP65 / IP67, mated condition