Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
2
Tools
2
Part number: 21 03 841 2535
M12-L female crimp B-coded 5pole
M12-L female crimp B-coded 5pole

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable connector
Straight
Female
B-coding
Crimp termination
Polyamide (PA)
Contacts: 5
Conductor cross-section: 0.14 ... 0.75 mm²
Rated current: ‌4 A
Stainless steel
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
Part number: 21 03 841 2535
M12-L female crimp B-coded 5pole
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
2
Tools
2
Product Details
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 標識 INOX
  • 原件 電纜連接器
  • 規格 直式
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數 5
  • 編碼 B編碼
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
  • 詳細資料 請單獨訂購壓接針。
技術參數
  • 導體截面積 0.14 ... 0.75 mm²
  • 導體截面積 AWG 26 ... AWG 18
  • 線蕊外徑 ≤ 2.3 mm
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 60 V
  • 額定脈沖電壓 1.5 kV
  • 污染等級 3
  • 過電壓類別 III
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 ‌0.6 Nm
  • 扳手尺寸(滾花螺釘/滾花螺釘母) 17
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 電纜直徑 4.5 ... 8.8 mm
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(上殼/底座) 不銹鋼
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-2-101
商業數據
  • Packaging size 1
  • 淨重 58.5 g
  • Country of origin 羅馬尼亞
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140227453
  • ETIM EC002635
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
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
EPLAN Data Portal