Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
55
Part number: 21 34 848 5585 050
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 5,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 5,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. You can use the successor .
Part number: 21 34 848 5585 050
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
55
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    수형 직선형
  • 커넥터 2
    M12 A-코딩
    암형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 5
  • 코어 구조 5x 0.34 mm²
  • 코딩 A-코딩
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 회색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 233 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140142503
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line