Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 33 57 851 5000 002
Hyb.Cab.2XFO MM 50µm+3x2,5qmm;reel 500M
Hyb.Cab.2XFO MM 50µm+3x2,5qmm;reel 500M

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavo ibrido (rame/FO)
Multimodale
2x G50 / 125 µm, 3x 2,5 mm²
PVC
Lunghezza del cavo: 500 m
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Utilizzare la nuova versione .
Codice prodotto: 33 57 851 5000 002
Hyb.Cab.2XFO MM 50µm+3x2,5qmm;reel 500M
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Hybrid cable (copper/FO)
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 500 m
  • Core structure
    2x G50 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
Technical characteristics
  • Cable diameter 12.6 mm
  • Minimum bending radius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
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
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 110 kg
  • Net weight ‌ 217 g/m
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140794887
  • ETIM EC001579
  • eCl@ss 27060501 Hybrid cable
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta