Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
34
Tools
3
Accessories
4
Part number: 09 35 227 0401
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Connector sets AIDA compliant
Piercing termination
Rated current: ‌1.75 A
Contacts: 8
Au over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
PushPull
Clamping range: 4 ... 11 mm
Material: Zinc die-cast
Nickel plated
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Part number: 09 35 227 0401
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
34
Tools
3
Accessories
4
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Han® PushPull (V14)
  • Bezeichnung RJ45
  • Komponente Steckverbinder-Sets
  • Beschreibung AIDA-konform
  • Merkmale intuitive Verriegelung
Ausführung
  • Anschlussart Piercinganschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 8
  • Verriegelungsart PushPull
  • Lieferumfang inkl. Gehäuse und Stifteinsatz
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt
    0.1 ... 0.22 mm² Stranded
    0.26 ... 0.32 mm² Solid
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 28/7 ... AWG 24/7 flexibel
  • Aderaußendurchmesser ≤ 1,05 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1,75 A
  • Bemessungsspannung 50 V
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Klemmbereich 4 ... 11 mm
Materialeigenschaften
  • Kontaktoberfläche
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Werkstoff Gehäuse Zinc die-cast
  • Oberfläche Gehäuse Nickel plated
  • Werkstoff O-Ring NBR
  • Werkstoff Kabeldichtung TPE
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • ECHA SCIP Nummer 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 60603-7 Mating face
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Zulassungen DNV GL
  • PROFINET Yes
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 86,82 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140054110
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
Download Settings
Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare