Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
44
Accessories
2
Spare Part
3
Inserts
26
Frames
2
Objednací číslo: 09 30 024 1731
Han B Hood Coupler LC 2 Levers PG 29
Han B Hood Coupler LC 2 Levers PG 29

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Cable to cable housing
Size: 24 B
Low construction
Double locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Top entry
1x Pg 29
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 30 024 1731
Han B Hood Coupler LC 2 Levers PG 29
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
44
Accessories
2
Peça de reposição
3
Insertos
26
Frames
2
Detaily produktu
Identification
  • Category Custodie
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Custodie di prolunga
  • Type Versione normale
Version
  • Size 24 B
  • Version Uscita diritta
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 29
  • Locking type Aggancio a doppia leva
  • Han-Easy Lock® si
  • Field of application Custodie standard per connettori industriali
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Pressofuzione d'alluminio
  • Surface (hood/housing) Verniciatura a polvere
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (grigio polvere)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Policarbonato (PC)
    Acciaio inox
  • Colour (locking) RAL 7037 (grigio polvere)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Nichel
    Naftalene
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 230 g
  • Country of origin Germania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140047808
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte