Descripción de carcasa/base
Parte inferior abierta
Versión
Tamaño
3 A
Versión
Entrada superior
Entrada de cable
1x M20
Tipo de bloqueo
Bloqueo sencillo
Campo de aplicación
Carcasas/bases estándar para aplicaciones industriales
Contenidos del paquete
Pida el tornillo de obturación por separado.
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Grado de protección según IEC 60529
IP44
IP65 Con tornillo sellado
IP67 Con tornillo sellado
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
12
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Cinc fundido a presión
Superficie (carcasa/base)
Recubierto de polvo
Color (carcasa/base)
RAL 7037 (gris polvo)
Material (bloqueo)
Acero
Superficie (bloqueo)
Cincado
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08)