Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 45 453 2603
Button cap transparent
Button cap transparent

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Gombvédő sapka
Vízszintes szerelés
Átlátszó
A szerelőfurat átmérője: 30.5 mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 453 2603
Button cap transparent
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Üzemeltetői interfészek
  • Sorozat har-button
  • Tartozék típusa Gombvédő sapka
  • A tartozék leírása Vízszintes szerelés
Verzió
  • A szerelőfurat átmérője 30,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Szín (kiegészítők) Átlátszó
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140449916
  • ETIM EC002040
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás