Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 19 62 000 5094
Acces. Special Cable Clamp EMC M32
Acces. Special Cable Clamp EMC M32

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable gland
EMC version
M32
Clamping range: 11.5 ... 15.5 mm
Shielding diameter: 8 ... 13.5 mm
Material (cable glands): Metal
IP68
Wrench size: 35
Notes
Compare
Osanumero: 19 62 000 5094
Acces. Special Cable Clamp EMC M32
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable gland
  • Description of the accessory EMC version
Technical characteristics
  • Wrench size 35
  • Limiting temperature -40 ... +130 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Size M32
  • Clamping range 11.5 ... 15.5 mm
  • Shielding diameter 8 ... 13.5 mm
  • Width across corners 38.5 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 89 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140132238
  • eCl@ss 27140803 Cable gland EMC (electrical installation)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare