La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Properties Overview
Juegos de conectores
Hembra
Terminación ponchable
Poliamida (PA)
Negro
Contactos: 18
Aleación de cobre Chapado en oro
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
Corriente nominal: 10 A
Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado, IP67 estado desconectado y cubierta cerrada