Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 20 88 821 0150
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 15m
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 15m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 15 m
Notes
Compare
Part number: 20 88 821 0150
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 15m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 Han® Q
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 Han® Q 8/0
  • 連接器2 Han® Q 8/0
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 15 m
  • 蕊數 6
  • 蕊結構 6x 2.5 mm²
技術參數
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C 未移動
    -15 ... +80 °C 已移動
材料特性
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 3,962 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140244634