Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 47 343 4022
RJI Kab 4X22/1,IP20solid,PVC,Multi. 40m
RJI Kab 4X22/1,IP20solid,PVC,Multi. 40m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 40 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 47 343 4022
RJI Kab 4X22/1,IP20solid,PVC,Multi. 40m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
    Kábeltípus
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING RJ Industrial®
  • 2. csatlakozó HARTING RJ Industrial®
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása Egyenes
Verzió
  • Kábelhossz 40 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/1
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Zöld
Előírások és jóváhagyások
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140251656
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)