Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.
Přehled vlastností
Kabelový konektor
Úhlové provedení
Zásuvka (female)
A kódování
Šroubové připojení
Polyamid (PA)
Kontakty: 5
Mosaz Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 1.5 mm² Max.
Jmenovitý proud: 7.5 A
Polyamid (PA), Zinkový tlakový odlitek
Šroubové zajišťování
Stupeň krytí: IP67 V zapojeném stavu