Matching Products
Matching Products NEW
Côté équipement / Traversée de cloison
4
Part number: 21 33 A70 0524 050
M12 L-coded Cable Assembly 5m
M12 L-coded Cable Assembly 5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 21 33 A70 0524 050
M12 L-coded Cable Assembly 5m
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
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Série Circular connectors M12
  • Elément Cable assemblies
  • Spécification Pre-assembled on one side
  • Connecteur 1
    M12 L-coding
    Female Straight
  • Type de câble Copper cable (round)
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 2.5 mm²
  • Codage L-coding
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
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
    Naphthalene
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1 g
  • Pays d'origine Romania
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140240261
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
Manual