Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
182
Part number: 21 03 311 6502
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Y-distributor
Notes
Compare
Part number: 21 03 311 6502
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
182
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Złącze 1
    Żeński
    5 pinów
    A-kodowany
  • Złącze 2
    Żeński
    5 pinów
    A-kodowany
  • Typy akcesoriów Rozdzielacz typu Y
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński)
    Męski
    Żeński
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Liczba kontaktów 5
  • Kodowanie A-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 60 V
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67 stan połączenia
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Au na Ni Strona łączeniowa
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliuretan termoplastyczny (TPU)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 25 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140236615
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
EPLAN Data Portal