配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0284
M12 A-cod 4-pol an /an m /f PUR 0.30m
M12 A-cod 4-pol an /an m /f PUR 0.30m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0284
M12 A-cod 4-pol an /an m /f PUR 0.30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Acodado
    Sobremoldeado
  • Conector 2
    M12 Codificación A
    Hembra Acodado
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Sin halógenos
Versión
  • Longitud de cable 0,3 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,34 mm²
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Blindaje No blindado
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C v pohybu
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Diámetro de cable 4,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • Color (cable) RAL 7021 (černošedá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • Estado ELV V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Neobsahuje
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Neobsahuje
  • Sustancias REACH SVHC Neobsahuje
  • Sustancias de la California Proposition 65 Neobsahuje
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ohnivzdornost
  • UL / CSA UL připravujeme
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140949478
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较