Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
30
Tools
2
Accessories
5
no data available
eShop
Arayüz konnektörleri
PushPull Cihaz Bağlantısı
...
PushPull veri RJ45
Konnektör
09 35 225 0421
Osanumero: 09 35 225 0421
Han PP RJ45 10G plastic plug set
Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Connectors, IDC termination, Rated current: 1.75 A, Contacts: 8, PushPull, Material: Thermoplastic, Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Osanumero: 09 35 225 0421
Han PP RJ45 10G plastic plug set
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
30
Tools
2
Accessories
5
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
tuotteen yksityiskohdat
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
Han
®
PushPull (V14)
Tanımlama
RJ45
Eleman
Konnektör setleri
Özellikler
Sezgisel kilitleme mekanizması
Aletsiz saha montajı
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
IDC sonlandırması
Koruma
Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
Kontak sayısı
8
Kilitleme tipi
PushPull
Paket içeriği
muhafaza ve erkek parça dahil
Teknik özellikler
İletken kesiti
0.1 ... 0.32 mm² Stranded
0.1 ... 0.32 mm² Solid
İletken kesiti [AWG]
AWG 27/7 ... AWG 22/7 Çok damarlı
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Tek damarlı
Kablo dış çapı
≤ 1,6 mm
Nominal akım
1,75 A
Çalışma Gerilimi
50 V
İletim özellikleri
Cat. 6 Sınıf E
A
500 MHz'e kadar
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +70 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 750
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP67
Kelepçeleme aralığı
6.5 ... 9.5 mm
Titreşim direnci
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen
7,9 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Darbe direnci
5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Malzeme özellikleri
Yüzey (kontaklar)
Au over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Thermoplastic
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
Black
Malzeme (O-ring)
NBR
Malzeme (kablo contası)
TPE
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS muafiyetleri
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV durumu
compliant with exemption
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
Not contained
REACH ANNEX XIV maddeleri
Not contained
REACH SVHC maddeleri
Yes
REACH SVHC maddeleri
Lead
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
California Önerme 65 madde
Yes
California Önerme 65 madde
Antimony trioxide
Lead
Nickel
Naphthalene
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
IEC 60603-7 Mating face
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Onaylar
DNV GL
PROFINET
Yes
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
21,82 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140054066
ETIM
EC002636
eCl@ss
27.440.114,00
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tšekki)
PDF (Englanti)
PDF (Saksa)
PDF (Unkari)
PDF (Ranska)
PDF (Italia)
PDF (Tanska)
PDF (Espanja)
PDF (Korea)
PDF (Japani)
PDF (Hollanti)
PDF (Puola)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Ruotsi)
PDF (Romania)
PDF (Turkki)
PDF (Venäjä)
PDF (Perint. kiina)
PDF (Kiina)
PDF
CGM
DXF
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Product Declaration
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Englanti)
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
STEP
JT
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Instructions
Assembly instructions
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Asset Administration Shell
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
AAS
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Lataa
HARTING Device Connectivity
Lataa
PushPull Selection Guide
Lataa
PushPull Device Connectivity
Lataa
HARTING Ethernet Cabling
Lataa
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulje
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare