Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
4
Part number: 09 35 433 0441
Han PP Power L metal plug fix cod 6-10mm
Han PP Power L metal plug fix cod 6-10mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Connector sets AIDA compliant, With fixed coding
Spring clamp termination
Rated current: ‌16 A
Contacts: 5
Copper alloy
Au over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
PushPull
Clamping range: 6 ... 10 mm
Material: Zinc die-cast
Nickel plated
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Part number: 09 35 433 0441
Han PP Power L metal plug fix cod 6-10mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
4
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificazione Power L
  • Elemento Set di connettori
  • Specifiche
    Conforme a specifiche AIDA
    Con codifica prefissata
  • Caratteristiche Meccanismo di blocco intuitivo
Versione
  • Collegamento Collegamento a molla
  • Schermo Non schermato
  • Numero di poli 5
  • Tipi di aggancio PushPull
  • Confezione incl. custodia metallica e inserto femmina
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,75 ... 2,5 mm²
  • Sezione conduttori AWG 18 ... AWG 13
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 24 V
  • Tensione di prova 1,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Lunghezza di spellatura
    10 mm Conduttori
    44 mm Guaina esterna del cavo
  • Coppia di serraggio ‌3 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Range di bloccaggio 6 ... 10 mm
  • Resistenza alle vibrazioni 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cicli di scansione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
  • Resistenza agli urti 30 g / 11 ms, 3 impatti / asse e direzione
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Au su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Nichelato
  • Materiale (O-ring) NBR
  • Materiale (guarnizione interna) NBR
  • Materiale (guarnizione cavo) NBR
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC/PAS 61076-3-126
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvazioni DNV GL
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 117,5 g
  • Paese di origine Vietnam
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140223851
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
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
Manual
Download Settings
Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare