Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Part number: 09 14 008 3117
Han Megabit insert female (shield-GND)
Han Megabit insert female (shield-GND)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Módulo Han® MegaBit
Aislante, 2x 4 contactos, 2 entradas de cable
Terminación de engaste
Hembra
Contactos: 8 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Corriente nominal: ‌10 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 14 008 3117
Han Megabit insert female (shield-GND)
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Tipo de módulo Módulo Han® MegaBit
  • Descripción del módulo
    Aislante
    2x 4 contactos
    2 entradas de cable
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 8
  • contactos adicionales + shielding
  • Detalles
    Con conexión de blindaje adicional con el bastidor articulado
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    Por favor, pida el módulo adaptador por separado.
  • Detalles Not suitable for hoods/housings low construction as well as Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact and Han-Modular® Twin.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.14 ... 2.5 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤3.5 mm
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal ‌ 50 V
  • Tensión de choque nominal 0.8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal según UL
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • Tensión nominal según UL 30 V
  • Características de transmisión Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Tasa de bits ‌ 100 Mbit/s
  • Resistencia de contacto, blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polycarbonate (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (blindaje) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 35 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140020757
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27.440.218,00
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare