Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 43 210 0270
Han-Eco 10B Outd-HSM2-with DL-M20
Han-Eco 10B Outd-HSM2-with DL-M20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
Size: 10 B
Double locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
2x M20
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 19 43 210 0270
Han-Eco 10B Outd-HSM2-with DL-M20
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Product Details
名称
  • カテゴリ フード/ハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Eco® B
  • フード/ハウジングのタイプ ボックス型ハウジング
バージョン
  • サイズ 10 B
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブルエントリー 2x M20
  • ロックタイプ ダブルロックレバー
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 再ロック回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP66
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    ポリアミド (PA)
    ガラス繊維入り強化
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) FPM
  • カラー(シール) RAL 7001 (シルバーグレー)
  • 材質 (ロック)
    ポリアミド (PA)
    ガラス繊維入り強化
  • カラー(ロック) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • 材料の難燃性 UL94(ロックレバー) V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ナフタリン
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140177741
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors