Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
2
N.º de referencia: 09 29 130 3101
DIN-Signal 3C/3R shroud press-in
DIN-Signal 3C/3R shroud press-in

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
para conectores hembra tipo 3C, para conectores macho tipo 3R
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 29 130 3101
DIN-Signal 3C/3R shroud press-in
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
2
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe DIN 41612
  • Zubehörtyp Übergaberahmen
  • Zubehörbeschreibung
    für Federleisten Bauform 3C
    für Messerleisten Bauform 3R
Ausführung
  • Befestigung Einpressfixierung
Technische Kennwerte
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff
  • Farbe Zubehör RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe
    ja
    nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe Antimontrioxid
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Bahnklassifizierung F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 4,25 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140043114
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar