配套產品
配套產品
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
零件號: 20 82 601 1008
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.8m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.8m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 0.8 m
注解
比較
零件號: 20 82 601 1008
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.8m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
產品詳情
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie
    RJ45
    preLink®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 RJ45
  • Conector 2 preLink®
  • Tipo de cable 銅ケーブル (丸型)
Versión
  • Longitud de cable 0.8 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6 クラスE、最大250 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -35 ... +70 °C 固定
    -5 ... +50 °C 変動
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (ポリウレタン)
  • Color (cable)
  • RoHS 適合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 46 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140268838
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較