Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 00 000 5095
Cable Gland M32x1,5 13-25mm
Cable Gland M32x1,5 13-25mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable gland
M32
Clamping range: 13 ... 25 mm
Material (cable glands): Brass
Material (clamping ring): Polyamide (PA)
IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Wrench size: 40
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 00 000 5095
Cable Gland M32x1,5 13-25mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category 액세서리
  • Series of hoods/housings Han® CGM-M
  • Type of accessory 케이블 글랜드
Technical characteristics
  • Tightening torque ≤15 Nm (사용 케이블 및 마개 인서트에 준함)
  • Wrench size 40
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
  • Size M32
  • Clamping range 13 ... 25 mm
  • Width across corners 44 mm
Material properties
  • Material (cable glands) 황동
  • Material (seal) NBR
  • Material (clamping ring) 폴리아미드 (PA)
  • Surface (accessories) 니켈 도금
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS exemptions 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV status 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP number 6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    니켈
    나프탈렌
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 96 g
  • Country of origin 독일
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140123816
  • ETIM EC000441
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar