Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
System Cables
26
Part number: 21 04 316 2501
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 0,5m
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 0,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Panel feed through
With conductors, for front mounting
‌50 cm
Notes
Compare
Part number: 21 04 316 2501
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 0,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
System Cables
26
Product Details
Identification
  • Category Csatlakozók
  • Series Kör-keresztmetszetű csatlakozók 7/8"
  • Element Fali átvezetés
  • Specification
    Vezetőkkel
    előoldali szereléshez
Version
  • Gender Anya
  • Shielding Nem árnyékolt
  • Number of contacts 5
  • Number of power contacts 4
  • Number of special contacts 1
  • Specification of special contacts PE érintkező
  • Locking type Csavaros rögzítés
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 18
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage conductor-earth 230 V
  • Rated voltage conductor-conductor 400 V
  • Rated impulse voltage 4,8 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Conductor length ‌ 50 cm
Material properties
  • Material (insert) Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
  • Material (contacts) Sárgaréz
  • Surface (contacts) Arany nikkelre Illeszkedő oldal
  • Material (hood/housing) Réz-cink ötvözet
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS exemptions 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV status konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Igen
  • REACH SVHC substances Ólom
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • Jóváhagyások CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 80 g
  • Country of origin Csehország
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140139886
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
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
EPLAN Data Portal
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare