Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Part number: 33 48 161 6A20 200
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 20m
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 20m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 20 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 161 6A20 200
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Product Details
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri HARTING ix Industrial®
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on both sides
  • Konnektör 1 HARTING ix Industrial® Type B
  • Konnektör 2 HARTING ix Industrial® Type B
  • Kablo tipi Copper cable (round)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 20 m
  • Damar sayısı 10
  • Damar yapısı 10x AWG 26
  • Sonlandırma yöntemi Solder termination
  • Kodlama Type B
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 1.5 A
  • Çalışma Gerilimi
    50 V AC
    60 V DC
  • Sıcaklık sınırlaması -30 ... +80 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Grey
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-3-124
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Vietnam
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140260153
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
Instructions
Assembly instructions