Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
Device side / Panel feed through
205
Part number: 09 48 261 2749 075
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 7.5m
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 7.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 7.5 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 33480653830075.
Part number: 09 48 261 2749 075
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 7.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
Device side / Panel feed through
205
Product Details
Part List
  • Part list details
    Соединитель 2
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING ix Industrial® Тип A
    Подключение пайкой
  • Соединитель 2
    RJ45
    Соединение проколом
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 7,5 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 28/7
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Желтый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-124
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140390898
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
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare